??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BES M18MG-NSC16F-BV02
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Capteurs inductifs
Nomenclature
BALLUFF BES M18MG-NSC16F-BV02
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BES006P
TC
Désignation de l'article
BES M18MG-NSC16F-BV02
PX
Vue Produit
54666_00
ROT
Rotation
°
NPOS
Nut position
TECH
Détails techniques
Détails techniques
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Famille de produits
Induktive Standardsensoren
BFORM
Modèle
M18x1
W
Poids
0.128 kg
TRAFFIC
Numéro de douane
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 18 x 55 mm, Style Housing = M18x1, Installation = non-flush, Range = 16 mm, Switching output = NPN normally open (NO), Switching frequency = 430 Hz, Housing material = Brass, Nickel-free coated, Material sensing surface = PBT, Connection = Cable, 2.00 m, PVC, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -40...85 °C, IP rating = IP68, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code